Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

DAMA 1000 Wall-hung basin

Unique ref.: 327780xx0
Hersteller: Roca
Produkt Familie: Dama
Produkt Gruppe: BASINS
Breite (mm): 460
Höhe (mm): 145
Tiefe (mm): 1000
Publishing Datum: 2016-01-08
Versionsnummer: 0
Typ:
Download (2)
Wall-hung vitreous china basin


Material 1: Vitreous china
Material 2:
Designed in: Spain
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Sanitary - Basins
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 Beschreibung: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wash Basin Systems
NBS Reference Code: 35-65-70-94
NBS Reference Beschreibung: Wash Basin Systems

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.