Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Sterylpaint

Unique ref.: STERYLPAINT
Hersteller: OIKOS
Produkt Familie: Interior
Produkt Gruppe: Sterylpaint
Publishing Datum: 2017-03-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
STERYLPAINT ist eine spezielle abwaschbare Farbe, die besonders effizient im Kampf gegen Algen und Bakterien ist. Spezielle Bakterizide und Fungizide helfen vor allem in feuchten Umgebungen wie in Bad, Küche, Swimming Pool die Wand lange Zeit vor der Bildung von Schimmel und Bakterien zu schützen. Es ist geruchsneutral, nicht giftig, nicht entflammbar und umweltfreundlich.


Material 1: Acrylic
Material 2: Paint
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Code: L682
Uniclass 1.4 Beschreibung: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Code: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Beschreibung: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Code: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Beschreibung: Painting
NBS Reference Code: 35-85-60
NBS Reference Beschreibung: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
OmniClass-Nummer: 23-15 21 11
OmniClass-Bezeichnung: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.