Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Sirius

Unique ref.: SIRIUS_2001
Hersteller: OIKOS
Produkt Familie: Interior
Produkt Gruppe: Sirius 2001
Publishing Datum: 2017-03-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
SIRIUS 2001 ist eine reinweiße, lösungsmittelfreie, hoch deckende und luftdurchlässige Farbe in wässriger Dispersion. Dieses Premiumweiß eignet sich besonders für den Gebrauch im Innenbereich, wenn eine hohe Atmungsaktivität gewünscht wird. Es ist geruchsneutral, nicht giftig, nicht entflammbar und umweltfreundlich.


Material 1: Acrylic
Material 2: Paint
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Code: L682
Uniclass 1.4 Beschreibung: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Code: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Beschreibung: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Code: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Beschreibung: Painting
NBS Reference Code: 35-85-60
NBS Reference Beschreibung: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
OmniClass-Nummer: 23-15 21 11
OmniClass-Bezeichnung: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.