Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Rinfresca

Unique ref.: RINFRESCA
Hersteller: OIKOS
Produkt Familie: Interior
Produkt Gruppe: Rinfresca
Publishing Datum: 2017-03-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
RINFRESCA ist eine halbdeckende, abwaschbare Acrylfarbe, die sich für jeden Untergrund im Innenbereich eignet und zusätzlich angenehm duftet. Sie setzt sich zusammen aus Acrylharzen in wässriger Dispersion, Pigmenten und speziellen Additiven zur besseren Filmbildung, deshalb eignet sie sich für den Einsatz auf Kalk/Zement- oder Gipswände, auf alten wie auf neuen Oberflächen und auch auf bereits gestrichenen Flächen (helle Farben o. Pastellfarben). RINFRESCA ist ein neuartiges Produkt, das abwaschbar ist und ein seidenmattes Finish erzeugt. Des weiteren zeichnet sich RINFRESCA durch einen angenehmen Duft aus. Sie ist geruchsneutral, nicht giftig, nicht entflammbar und umweltfreundlich.


Material 1: Acrylic
Material 2: Paint
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Code: L682
Uniclass 1.4 Beschreibung: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Code: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Beschreibung: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Code: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Beschreibung: Painting
NBS Reference Code: 35-85-60
NBS Reference Beschreibung: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
OmniClass-Nummer: 23-15 21 11
OmniClass-Bezeichnung: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.