Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Novalis smalto

Unique ref.: novalis
Hersteller: OIKOS
Produkt Familie: Enamel
Produkt Gruppe: Novalis
Publishing Datum: 2017-03-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
NOVALIS UNIVERSAL LACK von OIKOS ist ein lösungsmittelfreier Acryllack für außen und innen, der auf allen Untergründen eingesetzt werden kann: Eisen, Holz, Zink, PVC usw. Dank seiner Zusammensetzung lässt sich mit dem NOVALIS UNIVERSAL LACK sehr leicht arbeiten. Er tropft nicht und verläuft nicht während des Auftrags. Es haftet gut auf dem Untergrund und besitzt eine hohe Deckkraft, gleichzeitig ist das Produkt besonders Wasch- und Abriebfest. Es vergilbt nicht und ist besonders elastisch. NOVALIS UNIVERSAL LACK ist erhältlich in glänzend, seidenglänzend und matt. Es ist geruchsneutral, nicht giftig, nicht entflammbar und umweltfreundlich.


Material 1: Acrylic
Material 2: Enamel
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
UNSPSC Name: Finishing materials and products
UNSPSC Code: 301519
Uniclass 1.4 Code: L682
Uniclass 1.4 Beschreibung: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Code: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Beschreibung: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Code: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Beschreibung: Painting
NBS Reference Code: 35-85-60
NBS Reference Beschreibung: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
OmniClass-Nummer: 23-15 21 11
OmniClass-Bezeichnung: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.