Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Micotral

Unique ref.: MICOTRAL
Hersteller: OIKOS
Produkt Familie: Interior
Produkt Gruppe: Micotral
Publishing Datum: 2017-03-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
MICOTRAL von OIKOS ist eine spezielle Anti-Kondensationsfarbe für den Innenbereich. Kondensation wird von Feuchtigkeit in der Raumluft verursacht und bildet sich typischerweise an der kältesten Wand, in den Ecken der Decken oder hinter Schränken. Genau in diesen feuchten Gegenden wachsen Schimmel und Bakterien. MICOTRAL erhält die Atmungsaktivität der Oberfläche und erzeugt durch seine winzigen, hohlen Mikropartikel eine wärmere Oberfläche, die Temperaturschwankungen zwischen Außen- und Innenseite verhindert und außerdem Energie spart. Diese Mirkopartikel isolieren und dichten die Wand ab. MICOTRAL kann auf jede problematische Wand aufgetragen werden.


Material 1: Acrylic
Material 2: Paint
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Code: L682
Uniclass 1.4 Beschreibung: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Code: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Beschreibung: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Code: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Beschreibung: Painting
NBS Reference Code: 35-85-60
NBS Reference Beschreibung: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
OmniClass-Nummer: 23-15 21 11
OmniClass-Bezeichnung: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.