Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Coprimax

Unique ref.: COPRIMAX
Hersteller: OIKOS
Produkt Familie: Interior
Produkt Gruppe: Coprimax
Publishing Datum: 2017-03-20
Versionsnummer: 1
Typ:
Download (4)
COPRIMAX ist eine luftdurchlässige Farbe für den Innenbereich. Sie hat stark füllende Eigenschaften, hohe Deckkraft, beste Hafteigenschaften und hohe Widerstandskraft. Dank ihrer Zusammensetzung aus Acrylharzen in wässriger Dispersion kann COPRIMAX besonders gut auf Gips, Zement, Speismischungen und unregelmäßigen Oberflächen. Die Farbe ist geruchsneutral, lösungsmittelfrei, nicht giftig, nicht entflammbar und umweltfreundlich.


Material 1: Acrylic
Material 2: Paint
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Code: L682
Uniclass 1.4 Beschreibung: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Code: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Beschreibung: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Code: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Beschreibung: Painting
NBS Reference Code: 35-85-60
NBS Reference Beschreibung: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
OmniClass-Nummer: 23-15 21 11
OmniClass-Bezeichnung: Paints and Varnishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.