Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Sneldek

Unique ref.: sneldek_nl
Hersteller: MONIER - Netherlands
Produkt Familie: Dakpansysteem
Produkt Gruppe: Sneldek
Tiefe (mm): 78
Publishing Datum: 2017-01-09
Versionsnummer: 2
Typ: Montage (mehrere Objekte)
Download (17)
A roof should be reliable ,year after year in rain or shine.
The Sneldek® has the timeless double pan shape that  has been applied on residential property for  decades and provides a recognizable, friendly roof.  Apart from an excellent price to quality ratio the Sneldek® offers the comfort of knowing you will get years of security from this product.

For Instruction videos on how to apply the Monier Revit files, go to “Links” and “Instruction video”

Batten guage 345 mm (Variable 295 - 345 mm* )
Minimum Roof pitch 17,5°
For roof pitches 15° - 17,5° consult with the department Dakservice or ask our sales contact
Tile dimensions (L x W) 420 x 332 mm
Average coverage 300 mm +/- 1 mm
Units per m2 of 9,7 - 11,3
Weight per m2 ± 44 kg
* In combinatie met het Monier VI90 PV-systeem is de variabele latafstand ter plaatse van het Monier VI90 PV-systeem + de daarbovenliggende pannenrij: 335-345 mm.

To create a roof specification go to http://www.monier.nl/services-downloads/bestekservice.html
Here you have the possibility to create your building specification text.


Material 1: Concrete
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in: Netherlands
Gewicht (kg): 4.2

BIMobject Kategorie: Construction - Roof
IFC Klassifikation: Roof
UNSPSC Name: Roofing materials
UNSPSC Code: 301515
Uniclass 1.4 Code: L521
Uniclass 1.4 Beschreibung: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10
Uniclass 2.0 Beschreibung: Roofs
Uniclass 2015 Code: EF_30_10
Uniclass 2015 Beschreibung: Roofs
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference Beschreibung: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Concrete Roof Tiles
OmniClass-Nummer: 23-13 39 17 13
OmniClass-Bezeichnung: Concrete Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Netherlands

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.