Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

CISABAC Plot Concrete 25kg

Unique ref.: plot_beton_25kg
Hersteller: LG Investissement
Produkt Familie: Plots
Produkt Gruppe: Plot Béton
Publishing Datum: 2017-10-12
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (8)
25 kg concrete support for fencing.


Material 1: Concrete
Material 2: Concrete
Designed in: France
Hergestellt in: France

BIMobject Kategorie: Construction - Site Construction
IFC Klassifikation: Object
Uniclass 1.4 Code: L4411
Uniclass 1.4 Beschreibung: Fences
Uniclass 2.0 Code: SS-25-14
Uniclass 2.0 Beschreibung: Fence Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_14
Uniclass 2015 Beschreibung: Fence systems
NBS Reference Code: 25-14
NBS Reference Beschreibung: Fence Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fences and Gates
OmniClass-Nummer: 23-11 25 19
OmniClass-Bezeichnung: Fences
CSI UniFormat II Code: G
CSI UniFormat II Title: SITEWORK
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Africa
  • Algeria
  • Morocco
  • Tunisia
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Name Wert
Color Options Black or Grey
Material Concrete
Material Family Concrete

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.