Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAMILUX Lichtkuppel F100 rund
LAMILUX Lichtkuppel F100 rund
LAMILUX Lichtkuppel F100 rund
    LAMILUX

    LAMILUX Lichtkuppel F100 rund

    3.8 von 5 Sternen3.8(18 Bewertungen)

    LAMILUX Lichtkuppel F100 rund - mit dem LAMILUX Lichtkuppel F100 rund wurde der Klassiker auf dem Flachdach neu erfunden.

    Überzeugen Sie sich von Energieeffizienz, Stabilität, Sicherheit, RWA und Komfort im Bereich der Lichtkuppeln.

    - 2- oder 3-fach Kunststoff- und Kunststoff-schlagzäh-Verglasung, sowie in 2-fach Kunststoff und Kunststoff-schlagzäh-Verglasung mit untergezogener Polycarbonat-Verglasung mit Ut-Werten von 2,7 bis 1,3 W/(m²K)
    - sieben mögliche Abmessungen von 60 bis 180cm
    - wärmegedämmter, fugenloser GFK-Aufsatzkranz in 30, 50 und 70cm Höhe mit U-Werten von 0,55 bis 0,68 W/(m²K) (in Abhängigkeit der Ausprägung)
    - in der Lüftervariante mit 24V starkem Rauch- und Wärmeabzug (RWA) ausgestattet
    - wärmebrückenfreies Gesamtsystem
    - Ur-Wert von 2,1 bis 1,2 W/(m²K) nach EN ISO 10077-1 per Ø 120cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLamilux_F100_round_rooflight_dome
    • ProduktfamilieDaylight element
    • ProduktgruppeFlat roof window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-23
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass unit masonry roof light systems
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit