Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

HDIII 38/14 graphit

Unique ref.: HDIII-38_14-with-graphite
Hersteller: Isotex
Produkt Familie: Walls
Produkt Gruppe: HDIII
Breite (mm): 380
Höhe (mm): 250
Tiefe (mm): 500
Publishing Datum: 2018-01-24
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (6)
HOLZSPANBETON-SCHALUNGSSTEINE FÜR TRAGENDE AUSSEN-/INNENWÄNDE. AKUSTISCHE ISOLIERUNG Rw=54 dB, FEUERBESTÄNDIG REI 120, WÄRMEISOLIERUNG U=0,21 W/m²K

Tragende Außen- und Innenwände aus Isotex®-Schalungssteinen in einem Holzbeton-Konglomerat mit H-Form, Dichte 510 ±10% kg/m³, trocken verlegt, um einen halben Block versetzt, alle 5-6 Reihen vor Ort zu verschalen, mit einer einzigen Verbindungsaussparung für Beton.
Die fertige Wand ist sowohl horizontal als auch vertikal alle 25 cm mit Stahlstäben bewehrt sowie mit einer Betonverschalung mit einer Konsistenz von mindestens S4.
Abgerundet wird das Sortiment der Blöcke mit einer Reihe von Spezialstücken, wie: halber Block, Eck-Block, Deckenrand-Block, Sturz-Block, Pfeiler-Block
Die Blöcke müssen gemäß der Europäischen Technischen Zulassung und der harmonisierten europäischen Norm DIN EN 15498 die CE-Kennzeichnung haben, die Zertifizierungen für den Wärmedurchgangskoeffizient „U-Wert“ gemäß den europäischen Normen DIN EN ISO 6946, EN 10355 und EN 10211, dynamische Wärmeeigenschaften und hygrometrische Eigenschaften, wie von dem italienischen DPR 59/09 vorgeschrieben, bauakustische Prüfungen nach den Normen DIN EN ISO 140 und DIN EN ISO 717, Feuerwiderstandsprüfungen gemäß den Normen EN 1365-1 und EN 13501-2 und die Zertifizierungen der zuständigen Stellen für Materialien, die mit den Anforderungen der Baubiologie konform sind.
Die Hersteller von Schalungssteinen müssen den Vorgaben der „Richtlinien für Konstruktionssysteme mit tragenden Platten, gestützt auf den Einsatz von Schalungssteinen und leicht bewehrtem Beton, vor Ort verschalt“ entsprechen, die von der Ersten Sektion der Aufsichtsbehörde für Öffentliche Arbeiten mit dem Beschluss Nr. 117 vom 10.02.2011 angenommen wurden.


Material 1: Cement
Material 2: EPS
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Walls - External Walls
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Blocks
UNSPSC Code: 301315
Uniclass 1.4 Code: L322
Uniclass 1.4 Beschreibung: Blocks
OmniClass-Nummer: 23-15 15 21
OmniClass-Bezeichnung: Wall Blocks
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands