Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Fenster zweiteilig PVC-ALU Internorm KF410 3

Unique ref.: Internorm_window_KF410_modell-3
Hersteller: Internorm
Produkt Familie: PVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Produkt Gruppe: PVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Publishing Datum: 2016-12-15
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (6)
Ob im klassischen Kunststoff-Weiß oder mit witterungsbeständiger Aluminium-Schale – mit KF 410 treffen Sie immer die richtige Entscheidung. Das kantige Design von Rahmen und Flügel ist auf die Bauweise des Designstils home pure abgestimmt. Durch die neue Isolier-Technologie I-tec Insulation ist der Rahmen lückenlos gedämmt und die Wärmedämmung deutlich verbessert.

  • Wärmedämmung (in W/m2K): bis Uw = 0,62
  • Schallschutz (in dB): bis 45
  • Sicherheit: RC 1, RC 2
  • Verriegelung: verdeckt liegend
  • Bautiefe (in mm): 90/93


Material 1: PVC
Material 2: Aluminium
Designed in: Austria
Hergestellt in: Austria

BIMobject Kategorie: Windows - Opening Hinge
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: JL10
Uniclass 1.4 Beschreibung: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beschreibung: Windows
Uniclass 2015 Code: Ss_25_30_95
Uniclass 2015 Beschreibung: Window systems
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Beschreibung: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 53 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plastic Windows
OmniClass-Nummer: 23-17 13 17
OmniClass-Bezeichnung: Plastic Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands