Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Klea Countertop washbasin 650x350 mm.

Unique ref.: 33050
Hersteller: Gala
Produkt Familie: Klea
Produkt Gruppe: Washbasin
Breite (mm): 650
Höhe (mm): 145
Tiefe (mm): 350
Publishing Datum: 2017-09-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin 900, countertop washbasin double basin.


Material 1: Vitreous china
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Sanitary - Basins
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Plumbing fixtures
UNSPSC Code: 3018
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 Beschreibung: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference Code: 35-79-95
NBS Reference Beschreibung: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Name Wert
Color White
Depth 350
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 650

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.