Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Klea Countertop Wash-basin 900x400

Unique ref.: 33040XX
Hersteller: Gala
Produkt Familie: Klea
Produkt Gruppe: Washbasin
Breite (mm): 900
Höhe (mm): 145
Tiefe (mm): 400
Publishing Datum: 2017-09-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Countertop Wash-basin.

Colours/Finishes: 52 Gold, 71 Silver, 53 Bronze

Metal Line is sophistication.
An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.


Material 1: Vitreous china
Material 2:
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain

BIMobject Kategorie: Sanitary - Basins
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 Beschreibung: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wash Basin Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Beschreibung: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Code: 35-65-70-94
NBS Reference Beschreibung: Wash Basin Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass-Nummer: 23-31 13 00
OmniClass-Bezeichnung: Sinks
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
Sanitary - Basins

Name Wert
Color Gold, Silver or Bronze
Depth 400
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 900

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.