Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

P3 Comforts Handrinse basin 071550

Unique ref.: p3-comforts-handrinse-basin-071550
Hersteller: DURAVIT
Produkt Familie: P3 Comforts
Produkt Gruppe: Handrinse basin
Breite (mm): 250
Tiefe (mm): 500
Publishing Datum: 2017-01-11
Versionsnummer: 1
Typ:
Download (9)
DURAVIT P3 Comforts Handwaschbecken Design by Phoenix Design mit Überlauf aus Sanitärkeramik. Rechteckige Beckenform mit schmalen filigranen Rand und leicht höher liegende Hahnlochbank für Einlocharmatur rechts seitlich optional ohne Hahnloch. Komfortable

  • 0715500000:Handwaschbecken 500mm P3 Comforts Weiß , o.ÜL, m.HLB, 1 HL
  • 07155000001:Handwaschbecken 500mm P3 Comforts Weiß , o.ÜL, m.HLB, 1 HL, WG
  • 0715500070:Handwaschbecken 500mm P3 Comforts Weiß , o.ÜL, m.HLB, o.HL
  • 07155000701:Handwaschbecken 500mm P3 Comforts


Material 1:
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 8.9

BIMobject Kategorie: Sanitary - Basins
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-76
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Beschreibung: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Code: 31-76
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass-Nummer: 23-19 31 17
OmniClass-Bezeichnung: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.