Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

ME by Starck Handrinse basin 071945

Unique ref.: me-by-starck-handrinse-basin-071945
Hersteller: DURAVIT
Produkt Familie: ME by Starck
Produkt Gruppe: Handrinse basin
Breite (mm): 320
Tiefe (mm): 450
Publishing Datum: 2017-01-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)
DURAVIT ME by Starck Handwaschbecken Design by Philippe Starck mit Überlauf und Hahnlochbank aus Sanitärkeramik. Rechteckige Form mit schmalen umlaufenden Rand, dezent abgerundeten Ecken und Hahnlochbank mit Hahnloch für Einlocharmatur, optional mit 1 Hah

  • 0719450000:Handwaschbecken 450mm ME by STARCK Weiß , m.ÜL, m.HLB, 1 HL
  • 07194500001:Handwaschbecken 450mm ME by STARCK Weiß , m.ÜL, m.HLB, 1 HL, WG
  • 0719450010:Handwaschbecken 450mm ME by STARCK Weiß , m.ÜL, m.HLB, HL vorgest.
  • 07194500101:Handwaschbecken 45


Material 1:
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 9.8

BIMobject Kategorie: Sanitary - Basins
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-76
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Beschreibung: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Code: 31-76
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass-Nummer: 23-19 31 17
OmniClass-Bezeichnung: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.