Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

ME by Starck Double washbasin, double furniture washbasin 233613

Unique ref.: me-by-starck-double-washbasin-double-furniture-washbasin-233613
Hersteller: DURAVIT
Produkt Familie: ME by Starck
Produkt Gruppe: Double washbasin, double furniture washbasin
Breite (mm): 490
Tiefe (mm): 1300
Publishing Datum: 2017-01-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)
DURAVIT ME by Starck Doppelwaschtisch Design by Philippe Starck, mit Überlauf aus Sanitärkeramik. Zwei rechteckige Becken, dezent abgerundeten Ecken und große Innenbecken, Beckengröße (BxT) 525x290mm, für Einloch- optional Dreilocharmaturen. Hahnlochbank

  • 2336130000:Doppel-Waschtisch 1300 ME by STARCK Weiß , mit ÜL, mit HLB, 1 HL
  • 2336130060:Doppel-Waschtisch 1300 ME by STARCK Weiß, mit ÜL, mit HLB,o.HL
  • 2336130030:Doppel-Waschtisch 1300 ME by STARCK Weiß , mit ÜL, mit HLB, 3 HL
  • 23361300001:Doppel-Waschtisch


Material 1:
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:
Gewicht (kg): 37.5

BIMobject Kategorie: Sanitary - Basins
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-76
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Beschreibung: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Code: 31-76
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass-Nummer: 23-19 31 17
OmniClass-Bezeichnung: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.