Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

DORMA Hüppe VARIFLEX 100 GRD-2

Unique ref.: VARIFLEX-GRD2_001-1
Hersteller: dormakaba
Produkt Familie: Dividing
Produkt Gruppe: Movable Walls
Publishing Datum: 2015-05-04
Versionsnummer: 1
Typ:
Download (14)
  • Bewegliche schalldämmende Trennwand
  • Schalldämmung bis zu Rw 57 dB (nach EN 20140 Laborwert)
  • Parklayout GRD 2 - Doppel 2-Punktaufhänung, Parkierung 90° außerhalb der Trennwandachse
  • Elementdicke 100 mm
  • Elementbreite von 600 mm bis 1250 mm
  • Lichte Höhe von 2000 mm bis 14500 mm (höher auf Anfrage)
  • Bedienart 1) Standardbedienung: Manuell 2) Komfortbedienung: Semi-Automatik ComforTronic (elektronisch gesteuertes Ein- und Ausfahren der Dichtleisten)
  • Optionale Elementtypen für Durchgangstüren
dormakaba - www.dormakaba.com

Mobile Trennwand
Mobile Trennwände
Mobilwand
Mobilwände
Bewegliche Trennwand
Bewegliche Trennwände
Trennwand
Trennwände
Schiebewand
Schiebewände
Akustik Wnnde
Akustik Wände


Material 1: Wood
Material 2: Metal
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Walls - Other
IFC Klassifikation: Wall
Uniclass 1.4 Code: L83122
Uniclass 1.4 Beschreibung: Wall units
Uniclass 2.0 Code: SS-25
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wall And Barrier Systems
NBS Reference Code: 25
NBS Reference Beschreibung: Wall And Barrier Elements
COBIe Type Category: Wall_MOVABLE
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands