Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Horizontale Glasschiebewand HSW G

Unique ref.: HSW-G_001-2
Hersteller: dormakaba
Produkt Familie: Dividing
Produkt Gruppe: Movable Glass Partitions
Publishing Datum: 2013-11-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
  • Horizontale Glasschiebewand mit oberen und unteren Türschienen an den Flügeln
  • Die Flügel der Glasschiebefront HSW-G bilden eine durchgängig transparente Fläche – ganz ohne seitlichen Rahmen. Obere und untere Türschienen nehmen die Funktionsbauteile auf. Das vielfältige Material und Farbdesign für die sichtbaren Oberflächen bestimmen praktische Deckprofile, die einfach aufgeclipst werden.
  • Ideal für Shopfronten, Balkone/Terrassen, interne Raumteiler
  • Unterschiedliche Parksituationen realisierbar
  • Glasstärken ESG 10/12 mm, VSG (aus ESG) 12, 13.5 mm
  • Max. Anlagenhöhe 4000 mm
  • Max. Flügelbreite 1250 mm (1100 mm)
  • Max. Flügelgewicht 150 kg (variiert je nach Flügeltyp)
  • Unterkonstruktion mit modularem Aufbau bestehend aus Gewindestangen, UK-Profil sowie Vierkantrohren
  • Flügelarten Dreh-Endflügel, Pendel-Endflügel, Anschlagtürflügel, Dreh-Schiebeflügel, Pendel-Schiebeflügel, Schiebeflügel
dormakaba - www.dormakaba.com


Material 1: Metal
Material 2: Aluminium
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Doors - Folding
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-80
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sliding Stacking Panel Partition Systems
NBS Reference Code: 25-30-20-80
NBS Reference Beschreibung: Sliding Stacking Panel Partition Systems
COBIe Type Category: Wall MOVABLE
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Folding Panel Partitions

ARCOM The Specification experts

Arcom Product Master Spec properties

Arcom Product Master Spec properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Name Wert
Link to Product MasterSpec http://www.productmasterspec.com/documents/64636/102239 fl.Folding Panel Partitions.KWIK-WALL.clean.doc

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.