Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Horizontale Schiebewand HSW EASY Safe

Unique ref.: HSW-EASYSAFE_001-1
Hersteller: dormakaba
Produkt Familie: Dividing
Produkt Gruppe: Movable Glass Partitions
Publishing Datum: 2015-01-19
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)
  • Horizontale Schiebewand HSW EASY Safe, Standardparkbereich
  • VSG-Verklebung
  • Glasklemmbereich für 10 – 19 mm Glasstärke
  • Tragprofil für Dreh- und Pendel-Schiebeflügel mit integriertem Gleitkanal
  • Obere Türschiene optional mit Klebekanal ausführbar zur sicheren Aufnahme von VSG
  • Rollenwagen kann sowohl im Tragprofil als auch im Türschienenprofil variabel montiert werden
  • Kombinierbar mit: Türschließer TS 92, ITS 96, ITS 96 2–4, BTS 80, BTS 84, Stoßgriffen, Office Schlössern, Mittel-/Eckschlössern HSW-GP
  • Doppelte obere und untere Bürstenprofile einsetzbar
  • Einfache Montage durch 3-in-1-Multilock-Bauteil
  • Besserer Überblick durch Statusanzeige für Zustand Tür- oder Schiebefunktion
  • Stoßfestigkeit: Klasse 5 DIN EN13049
  • Luftdurchlässigkeit: Klasse 2 DIN EN 1026/12207
  • Sicherheitstest: Klasse 1 DIN EN 12211/12210
  • Produkt voraussichtlich verfügbar ab Mitte 2015
dormakaba - www.dormakaba.com


Material 1: Glass
Material 2: Aluminium
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Doors - Folding
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-80
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sliding Stacking Panel Partition Systems
NBS Reference Code: 25-30-20-80
NBS Reference Beschreibung: Sliding Stacking Panel Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Folding Panel Partitions

ARCOM The Specification experts

Arcom Product Master Spec properties

Arcom Product Master Spec properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Name Wert
Link to Product MasterSpec http://www.productmasterspec.com/documents/64636/102239 fl.Folding Panel Partitions.KWIK-WALL.clean.doc

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.