Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Cembrit Transparent

Unique ref.: fac_cem_true
Hersteller: Cembrit
Produkt Familie: Facade
Produkt Gruppe: Cembrit Transparent
Breite (mm): 1220
Höhe (mm): 3040
Publishing Datum: 2016-12-19
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
Strength and character
Cembrit Transparent facade boards combine the textured nuances and natural characteristics of the base board with a long lasting performance of the transparent top coat.
The colour added to the fibre cement reveals and highlights the fibres and other raw materials that provide its strength and character. The extremely durable transparent coating then protects the board and ensures a smooth surface with a long service life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.


Material 1: Fibercement
Material 2:
Designed in: Denmark
Hergestellt in: Denmark

BIMobject Kategorie: Walls - Cladding
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Wall finishing materials
UNSPSC Code: 301615
Uniclass 1.4 Code: L5
Uniclass 1.4 Beschreibung: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Beschreibung: Fibre Cement Slate Cladding Systems
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Ireland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Sweden
  • United Kingdom

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.