Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Intelligent thermostat _BLUEFACE, THINK ,LITE

Unique ref.: AZControl_AZ6THERMOSTAT
Hersteller: Airzone
Produkt Familie: AZControl
Produkt Gruppe: Airzone Control
Breite (mm): 92
Höhe (mm): 92
Tiefe (mm): 15.85
Publishing Datum: 2017-11-17
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
Blueface-Thermostate
Grafische Schnittstelle mit kapazitivem Farbdisplay zur Zonensteuerung in einem Airzone-System. Verbindung über Kabel. Stromversorgung über den Airzone-Anschlussbus. In Weiß und Schwarz lieferbar (je nach Markt).
Je nach Ihrem System und der Konfiguration verfügen Sie über die folgenden Funktionen:
- Bis zu 6 Sprachen verfügbar: Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Portugiesisch.
- Temperatursteuerung, Betriebsmodus und Systemgeschwindigkeit /Fluss.
- Ablesen der Raumtemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit der Zone.
- Eco-Adapt-Funktion/ Benutzermod.
- Sleep-Funktion /Zeitschalt.
- Steuerung der Konfigurationsstufen.
- Zeitprogrammierungen für Temperatur und Betriebsmodus/ Benutzermod.
- Ferngesteuerter Zugriff auf andere Systemzonen.
- Klimadaten (über Webserver).

Think-Kabel/Funk-Thermostate
Grafische Schnittstelle mit energiesparendem Tintendisplay, kapazitiven Drucktasten, zur Zonensteuerung in einem Airzone-System. Kabel/Funkverbindungen. Stromversorgung über den Airzone-Anschlussbus (Kabel) oder Knopfzellenbatterie CR2450 (Funk). In Weiß und Schwarz lieferbar (je nach Markt).
Je nach Ihrem System und der Konfiguration verfügen Sie über die folgenden Funktionen:
- Bis zu 6 Sprachen verfügbar: Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Portugiesisch.
- Temperatursteuerung, Betriebsmodus und Systemgeschwindigkeit /Fluss.
- Ablesen der Raumtemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit der Zone.
- Sleep-Funktion /Zeitschalt.
- Ferngesteuerter Zugriff auf andere Systemzonen.
- Klimadaten (über Webserver).

Lite-Kabel/Funk-Thermostate
Termostato con botones capacitivos, para el control de temperatura de zona en un sistema Airzone. Kabel/Funkverbindungen. Stromversorgung über den Airzone-Anschlussbus (Kabel) oder Knopfzellenbatterie CR2450 (Funk). In Weiß und Schwarz lieferbar (je nach Markt).
Je nach Ihrem System und der Konfiguration verfügen Sie über die folgenden Funktionen:
- Ein/Aus der Zone.
- Steuerung der Solltemperatur in Schritten von 1 °C, bis zu höchstens ±3 °C.
- Basis-Solltemperatur über einen Blueface-Thermostat konfigurierbar.
- Ablesen der Raumtemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit.

Weitere Informationen über unsere Produkte siehe myzone.airzone.es

Our different efficient smart thermostats: Blueface, Think and Lite can be compared in http://www.airzone.es/en/thermostats/comparison. Choose the most suitable for your needs.


Material 1: Metal
Material 2: Glass
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 616

BIMobject Kategorie: HVAC - Air Conditioning
IFC Klassifikation: Controller
UNSPSC Name: Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
UNSPSC Code: 40
Uniclass 1.4 Code: JU30
Uniclass 1.4 Beschreibung: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Code: SS-65-80
Uniclass 2.0 Beschreibung: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_65_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Air conditioning systems
NBS Reference Code: 65-80
NBS Reference Beschreibung: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
OmniClass-Nummer: 23-27 15 23
OmniClass-Bezeichnung: HVAC Controls
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Control Type Temperature, humidity, efficiency

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.