Wir verwenden Cookies bei unseren Diensten

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

Jordan Creek Carousel 48inch Round Table

Unique Ref.: sitescapes-jc-jc6_3100
Hersteller: SiteScapes Inc.
Produkt Familie: Landscaping
Produkt Gruppe: Exterior Seating
Breite (Zoll): 97
Höhe (Zoll): 31
Tiefe (Zoll): 97
Publishing Datum: 2018-04-19
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (13)
The JordanCreek 48inch round carousel table provides clustered seating options for any patio setting. Chairs are permanently fixed to tables with support tubes that are suspended from the center post.


Material 1:
Material 2:
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: Furniture - Chairs, Stools & Benches
IFC Klassifikation: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 33 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Site Seating and Tables
OmniClass-Nummer: 23-21 00 00
OmniClass-Titel: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.