Wir verwenden Cookies bei unseren Diensten

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

BROADWAY Spa Family without panels

Unique Ref.: 8S308Sxx0
Hersteller: Roca
Produkt Familie: Broadway
Produkt Gruppe: BATHS
Breite (mm): 2130
Höhe (mm): 920
Tiefe (mm): 2130
Publishing Datum: 2016-12-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (3)
Spa Broadway Family without panels


Material 1: Acrylic
Material 2:
Designed in: Spain
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Sanitary - Bath & Spas
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Bathtubs
UNSPSC Code: 30181501
Uniclass 1.4 Code: L72111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beschreibung: Baths
NBS Reference Code: 35-06-08
NBS Reference Beschreibung: Baths

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.