Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

MARBLE - RV MARBLE PLISSE MATE 30X90,2 RET

Unique ref.: BJ04AW01
Producent.: Roca
Produkt familie: WALL TILE
Produkt gruppe: MARBLE
Bredde (mm): 300
Højde (mm): 11
Dybde (mm): 902
Publiceringsdato: 2018-04-16
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (4)
Wall tile with slight marble print. Minimum joint recommended of 1mm.
Cement, satin, rectified.


Hoved materiale: Ceramics
Sekundær materiale:
Designet i: Brazil
Prouceret i: Brazil

BIMobject kategori: Building Materials - Tiles
IFC klassifikation: Covering
UNSPSC navn: Tiles and flagstones
UNSPSC kode: 301317
Uniclass 1.4 Kode: L533
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kode: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beskrivelse: Ceramic tiles
NBS Reference Kode: 80-96-19
NBS Reference Beskrivelse: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-betegnelse: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
Dette produkt fås i:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
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
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

Navn Værdi
Application Internal Dry Areas
Color White
Linear Dimensions 902
Material Wall Tiles
Texture Mate
Tile Type Rectified

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt