Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

BROADWAY Spa with panels

Unique ref.: 8S3060xx0
Producent.: Roca
Produkt familie: Broadway
Produkt gruppe: BATHS
Bredde (mm): 1930
Højde (mm): 870
Dybde (mm): 1930
Publiceringsdato: 2016-12-14
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (2)
Spa Broadway with panels


Hoved materiale: Acrylic
Sekundær materiale:
Designet i: Spain
Prouceret i:

BIMobject kategori: Sanitary - Bath & Spas
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Bathtubs
UNSPSC kode: 30181501
Uniclass 1.4 Kode: L72111
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Baths
NBS Reference Kode: 35-06-08
NBS Reference Beskrivelse: Baths

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt