Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

DAMA 1000x900 Mirror

Unique ref.: 812237000
Producent.: Roca
Produkt familie: Dama
Produkt gruppe: MIRRORS
Bredde (mm): 28
Højde (mm): 900
Dybde (mm): 1000
Publiceringsdato: 2015-10-21
Versions nummer: 0
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (2)
Mirror
Optional:
812292000 Dama Demister device


Hoved materiale: Glass
Sekundær materiale:
Designet i: Spain
Prouceret i:

BIMobject kategori: Sanitary - Mirrors
IFC klassifikation: Furniture
UNSPSC navn: Furniture and Furnishings
UNSPSC kode: 56
Uniclass 1.4 Kode: L8732
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Mirrors
Uniclass 2.0 Kode: PR-71-55
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Mirrors
NBS Reference Kode: 71-55
NBS Reference Beskrivelse: Mirrors

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt