Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

DAMA 1000 Wall-hung basin

Unique ref.: 327780xx0
Producent.: Roca
Produkt familie: Dama
Produkt gruppe: BASINS
Bredde (mm): 460
Højde (mm): 145
Dybde (mm): 1000
Publiceringsdato: 2016-01-08
Versions nummer: 0
Type:
Download (2)
Wall-hung vitreous china basin


Hoved materiale: Vitreous china
Sekundær materiale:
Designet i: Spain
Prouceret i:

BIMobject kategori: Sanitary - Basins
IFC klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L7212
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Washbasins
Uniclass 2.0 Kode: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wash Basin Systems
NBS Reference Kode: 35-65-70-94
NBS Reference Beskrivelse: Wash Basin Systems

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt