Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

Klea Countertop washbasin 650x350 mm.

Unique ref.: 33050
Producent.: Gala
Produkt familie: Klea
Produkt gruppe: Washbasin
Bredde (mm): 650
Højde (mm): 145
Dybde (mm): 350
Publiceringsdato: 2017-09-14
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (3)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin 900, countertop washbasin double basin.


Hoved materiale: Vitreous china
Sekundær materiale:
Designet i:
Prouceret i:

BIMobject kategori: Sanitary - Basins
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Plumbing fixtures
UNSPSC kode: 3018
Uniclass 1.4 Kode: L7212
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Washbasins
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference Kode: 35-79-95
NBS Reference Beskrivelse: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Navn Værdi
Color White
Depth 350
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 650

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt