Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

P3 Comforts Handrinse basin 071550

Unique ref.: p3-comforts-handrinse-basin-071550
Producent.: DURAVIT
Produkt familie: P3 Comforts
Produkt gruppe: Handrinse basin
Bredde (mm): 250
Dybde (mm): 500
Publiceringsdato: 2017-01-11
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (9)
without overflow|with tap platform

  • 0715500000: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH
  • 07155000001: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH, WG
  • 0715500070: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH
  • 07155000701: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH, WG


Hoved materiale:
Sekundær materiale:
Designet i:
Prouceret i:
Vægt netto (kg): 8.9

BIMobject kategori: Sanitary - Basins
IFC klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L721
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-76
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Beskrivelse: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kode: 31-76
NBS Reference Beskrivelse: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass-nummer: 23-19 31 17
OmniClass-betegnelse: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt