Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

SK Ytong Monolithic Wall U=0,15 W/(m²K) d=562 mm Ytong YQ

Číslo položky: COM_SK_Ytong_YQ_monolithic_U-0_15_d-562_mm
Výrobce: Ytong
Kategorie produktu: Ytong AAC
Skupina produktu: Composite
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 1000
Hloubka (mm): 562
Datum publikování: 2018-01-02
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)
Obvodová tvárnica Ytong Lambda YQ 550 mm hladké.
Ytong Lambda YQ spoločne s ostatnými prvkami systému Ytong vytvára jedinečné a pritom jednoduché riešenie pre stavbu vášho domu s minimalizáciou tepelných mostov.
Unikátna kombinácia pevnosti, hmotnosti a tepelnej vodivosti.
Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.
Vhodné pre jednovrstvové murivo bez dodatočného zateplenia.
Spĺňa požiadavky na domy budúcich generácií.

Skladba stěny - U=0,15 W/(m²K):

5 mm Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná, GTIN: 4054649007698
550 mm Masonry - Ytong Lambda YQ / 550 PDK, GTIN: 4054640033085
5 mm Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná a Ytong výstužná tkanina, GTIN: 4054649007247
2 mm Finálna omietka

Obvodová tvárnica Ytong Lambda YQ 550 mm PDK.
Tvárnica z autoklávovaného pórobetónu kategórie I.
Nosné i nenosné obvodové steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažých i viacpodlažných budov.
Tvárnica s dvojitým perom a drážkou, a úchytnými kapsami (PDK).
Dĺžka/šírka (hrúbka): ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm.
Presné murovanie na tenké maltové lôžko hrúbky 1–3 mm. Vymaltovanie celej ložnej škáry tenkovrstvovou murovacou maltou Ytong. Pre nanášanie malty používať výhradne presné ozubené lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky. Pre založenie muriva použiť zakladaciu maltu Ytong.
Trieda A1 - nehorľavé.
Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná a Ytong výstužná tkanina pre exteriér. Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná pre interiér.


Materiál hlavní: Aerated concrete
Sekundární materiál: Plaster
Navrženo: Slovakia
Vyrobeno: Slovakia

BIMobject kategorie: Walls - External Walls
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L83122
Uniclass 1.4 Popis: Wall units
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Popis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Popis: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-13-50
NBS Reference Popis: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Číslo OmniClass: 23-13 35 21 13
Název OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Název Hodnota
Depth 562
Insulation Thickness 550
Insulation Type Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Intended Function Monolithic exterior wall
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Width 562

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny