Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

SK Ytong Monolithic Wall U=0,18 W/(m²K) d=462 mm Ytong YQ

Číslo položky: COM_SK_Ytong_monoltihic_standard_1
Výrobce: Ytong
Kategorie produktu: Ytong AAC
Skupina produktu: Composite
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 1000
Hloubka (mm): 462
Datum publikování: 2016-07-14
Číslo vydání: 2
Typ:
Stáhnout (8)
Ytong - prémiový stavební materiál určený pro všechna zděná řešení z pórobetonu. Výrobek má neomezené konstrukční možnosti a dobré stavebně fyzikální vlastnosti. Je například nehořlavý a má výborné tepelněizolační vlastnosti.

Především je však na stavbě rychle a účelně zpracovatelný. V praxi je tento argument pro dodavatele rozhodující , protože použití pórobetonu umožňuje urychlit výstavbu. Ytong je díky svým vlastnostem znám jako velmi výkonný stavební materiál pro výstavbu RD i pro komerční a průmyslové stavby.

Zde můžete najít špičkové řešení Ytong vnější monolitický stěna. Můžete si stáhnout celou konstrukci stěny, nebo jen konkrétní produkt. Pro pokročilé uživatele je připravena aplikace pro stěnové prvky Ytong , pomocí které lze spočítat přesné množství tvárnic, překladů a dalších doplňků.

Naši odborníci vám pomohou při návrhu udržitelných řešení ze Ytong vnější monolitický stěna.

Skladba stěny - U=0,18 W/(m²K):
5 mm Ytong ľahčená vnútorná omietka - Interior Plaster, GTIN: 4054649007698
450 mm Ytong Lambda YQ P2-300, GTIN: 4054640031517
5 mm Ytong ľahčená vonkajšia omietka - exterior plaster, GTIN: 4054649007247
Ytong výstužná tkanina, GTIN: 4054649005281
2 mm Minerálne, silikátové, silikónové vonkajšie omietky

Pórobeton Ytong je synonymum pro jednoduché plánování, projektování, rozpočtování a provádění a je vhodný pro téměř všechny stavební projekty. Ytong nabízí kompletní sortiment výrobků pro výstavbu rodinných domů, řadových domů a vícepatrových budov. Stavební systém Ytong svými dokonale sladěnými komponenty zajišťuje rychlou a efektivní výstavbu.

Tato aplikace vás podpoří při plánování zdiva z pórobetonu Ytong. Nicméně, tato aplikace nenahrazuje vlastní technické posouzení provedené uživatelem s ohledem na zamýšlené použití a jeho vhodnost. Použití aplikace a změn provedených v rámci aplikace je na vlastní zodpovědnost.

V závislosti na statických a konstrukčních požadavcích mohou být z pórobetonu Ytong vyzděny odpovídající stěny. Použití systémových řešení musí být v souladu s místními předpisy. V jednotlivých případech je třeba zkontrolovat použití projektantem.

Naši kvalifikovaní odborníci na stavební materiály vám pomohou s případnými dotazy ohledně pórobetonu Ytong a doplňkového sortimentu. Všem zákazníkům Xella poskytneme osobně kdykoliv spolehlivé, jednoduché a bezplatné informace o našich produktech a službách.


Materiál hlavní: Autoclaved aerated concrete
Sekundární materiál: Plaster
Navrženo: Slovakia
Vyrobeno: Slovakia

BIMobject kategorie: Walls - External Walls
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L32
Uniclass 1.4 Popis: Masonry
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Popis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Popis: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-13-50
NBS Reference Popis: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Číslo OmniClass: 23-13 35 21 13
Název OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Název Hodnota
Depth 462
Insulation Thickness 450
Insulation Type Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Intended Function Monolithic exterior wall
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Width 462

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny