Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

BROADWAY Spa with panels

Číslo položky: 8S3060xx0
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: Broadway
Skupina produktu: BATHS
Šířka (mm): 1930
Výška (mm): 870
Hloubka (mm): 1930
Datum publikování: 2016-12-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Spa Broadway with panels


Materiál hlavní: Acrylic
Sekundární materiál:
Navrženo: Spain
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Sanitary - Bath & Spas
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Bathtubs
UNSPSC kód: 30181501
Uniclass 1.4 Kód: L72111
Uniclass 1.4 Popis: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Popis: Baths
NBS Reference Kód: 35-06-08
NBS Reference Popis: Baths

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny