Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

BOL 420 Over countertop basin

Číslo položky: 327876xx0
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: Bol
Skupina produktu: BASINS
Šířka (mm): 420
Výška (mm): 230
Hloubka (mm): 420
Datum publikování: 2015-10-21
Číslo vydání: 1
Typ:
Stáhnout (2)
Over countertop vitreous china basin


Materiál hlavní: Vitreous china
Sekundární materiál: Vitreous china
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain

BIMobject kategorie: Sanitary - Basins
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Popis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Popis: Wash Basin Systems
NBS Reference Kód: 35-65-70-94
NBS Reference Popis: Wash Basin Systems

Roca

Basins Parameters

Property cloud which contains all Basins Parameters for Roca products

Název Hodnota
Installation Type Bowl / Overcountertop
Taphole Configuration No tapholes
Without Overflow Yes

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny