Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

DAMA 1000 Wall-hung basin

Číslo položky: 327780xx0
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: Dama
Skupina produktu: BASINS
Šířka (mm): 460
Výška (mm): 145
Hloubka (mm): 1000
Datum publikování: 2016-01-08
Číslo vydání: 0
Typ:
Stáhnout (2)
Wall-hung vitreous china basin


Materiál hlavní: Vitreous china
Sekundární materiál:
Navrženo: Spain
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Sanitary - Basins
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Popis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Popis: Wash Basin Systems
NBS Reference Kód: 35-65-70-94
NBS Reference Popis: Wash Basin Systems

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny