Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

4710 C97-50-15 stud

Číslo položky: 4710_stud
Výrobce: Protektor
Kategorie produktu: stud profile
Skupina produktu: Steel Framing System (SFS)
Šířka (mm): 50
Výška (mm): 97
Datum publikování: 2018-05-17
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
The C-stud profile of PROTEKTOR is used as a wall profile in a regular centre distances of 625.0 mm. The material thickness of 1.5 or 2.0 mm is chosen depending on the ceiling load. When required the centre distances of the wall profiles can be reduced. For further questions regarding steel framing constructions feel free to contact one of our technical consultants of PROTEKTOR

Article number: 4710
Product name: C 97-50-15
Material: S 320 GD + Z
Material thickness: 1,5 mm
CE-certification: EN 1090-1
Weight: 2,44 Kg/m
Fire reaction: A1
Standard lengths: 400, 500, 600 cm and special lengths on demand


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Construction - Steelwork
IFC klasifikace: Beam
UNSPSC název: Steel beams
UNSPSC kód: 30101704
Uniclass 1.4 Kód: L
Uniclass 1.4 Popis: Construction Products
Uniclass 2.0 Kód: SS-15
Uniclass 2.0 Popis: General Structural Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_20_20
Uniclass 2015 Popis: Structural beams
NBS Reference Kód: 15
NBS Reference Popis: General Structural Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel Framing
Číslo OmniClass: 23-13 00 00
Název OmniClass: Structural and Exterior Enclosure Products
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Switzerland

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny