Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

CISABAC Plot Concrete 25kg

Číslo položky: plot_beton_25kg
Výrobce: LG Investissement
Kategorie produktu: Plots
Skupina produktu: Plot Béton
Datum publikování: 2017-10-12
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (8)
25 kg concrete support for fencing.


Materiál hlavní: Concrete
Sekundární materiál: Concrete
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: Construction - Site Construction
IFC klasifikace: Object
Uniclass 1.4 Kód: L4411
Uniclass 1.4 Popis: Fences
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-14
Uniclass 2.0 Popis: Fence Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_14
Uniclass 2015 Popis: Fence systems
NBS Reference Kód: 25-14
NBS Reference Popis: Fence Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fences and Gates
Číslo OmniClass: 23-11 25 19
Název OmniClass: Fences
CSI UniFormat II Code: G
CSI UniFormat II Title: SITEWORK
Tento produkt je k dispozici v:
Africa
  • Algeria
  • Morocco
  • Tunisia
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Název Hodnota
Color Options Black or Grey
Material Concrete
Material Family Concrete

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny