Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Klea Countertop washbasin 650x350 mm.

Číslo položky: 33050
Výrobce: Gala
Kategorie produktu: Klea
Skupina produktu: Washbasin
Šířka (mm): 650
Výška (mm): 145
Hloubka (mm): 350
Datum publikování: 2017-09-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin 900, countertop washbasin double basin.


Materiál hlavní: Vitreous china
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Sanitary - Basins
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Plumbing fixtures
UNSPSC kód: 3018
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Popis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Popis: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference Kód: 35-79-95
NBS Reference Popis: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Název Hodnota
Color White
Depth 350
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 650

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny