Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Kitchen corner cabinet 58x109x90 - classic line

Číslo položky: kcc_58x109x90_cl
Výrobce: elen
Kategorie produktu: Furniture
Skupina produktu: Kitchens
Šířka (mm): 1090
Výška (mm): 900
Hloubka (mm): 580
Datum publikování: 2016-10-04
Číslo vydání: 1
Typ:
Stáhnout (11)
- Made of MDF, painted in semi gloss finish
- Construction made of laminated wooden plate
- Kitchen countertops in oak, solid wood, either long or short oiled oak stave
- Hinges and stoppers for cabinet doors or drawers delivered by a reputable supplier
- Use of durable handles delivered by a well known company
- Lightning on the bench and in the showcase cabinets

alternatives:
- Possibility to project and produce specially designed kitchen furnitures
- Possibility to inframe a stove, tv and more
- Great choice of colours with the use of NCS and RAL systems
- Possibility to produce the furniture in materials like MDF, timber veneer, wood
- Showcase cabinets with glass front, milled profile
- Benchplate made in laminate, wood or stone


Materiál hlavní: MDF
Sekundární materiál: Wood
Navrženo: Poland
Vyrobeno: Poland

BIMobject kategorie: Kitchen - Furniture
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Popis: Furniture
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50
Uniclass 2015 Popis: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Číslo OmniClass: 23-21 23 00
Název OmniClass: Residential Furniture and Equipment
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Norway
  • Poland

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny