Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

P3 Comforts Handrinse basin 071550

Číslo položky: p3-comforts-handrinse-basin-071550
Výrobce: DURAVIT
Kategorie produktu: P3 Comforts
Skupina produktu: Handrinse basin
Šířka (mm): 250
Hloubka (mm): 500
Datum publikování: 2017-01-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
without overflow|with tap platform

  • 0715500000: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH
  • 07155000001: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH, WG
  • 0715500070: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH
  • 07155000701: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH, WG


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 8.9

BIMobject kategorie: Sanitary - Basins
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Popis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-76
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Popis: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kód: 31-76
NBS Reference Popis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
Číslo OmniClass: 23-19 31 17
Název OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny