Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

ME by Starck Handrinse basin 071945

Číslo položky: me-by-starck-handrinse-basin-071945
Výrobce: DURAVIT
Kategorie produktu: ME by Starck
Skupina produktu: Handrinse basin
Šířka (mm): 320
Hloubka (mm): 450
Datum publikování: 2017-01-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
with overflow|with tap platform

  • 0719450000: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, 1 TH
  • 07194500001: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, 1 TH, WG
  • 0719450010: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, TH prepunched 07194500101: Handrinse basin 450mm ME by STARCK white, w.OF, w.TP, TH prepunch.,WG


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 9.8

BIMobject kategorie: Sanitary - Basins
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Popis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-76
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Popis: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Kód: 31-76
NBS Reference Popis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
Číslo OmniClass: 23-19 31 17
Název OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny