Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Vložit

Cembrit Patina

Číslo položky: fac_cem_cembonit
Výrobce: Cembrit
Kategorie produktu: Facade
Skupina produktu: Cembrit Patina
Šířka (mm): 1250
Výška (mm): 3050
Datum publikování: 2016-12-19
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (4)
Natural ageing
Cembrit Patina has a natural, textured surface. You can see the fibre and natural characteristics of the raw materials, and you can see and feel the sanding lines on the surface. As the seasons change and the years pass, the natural ageing of the fibrecement leaves subtle traces on the surface, and the facade will gradually acquire a distinctive patina. The variations in the colours of the board will create a facade richly evocative of history and life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.

Materiál hlavní: Fibercement
Sekundární materiál:
Navrženo: Denmark
Vyrobeno: Denmark

Bimobject kategorie: Walls - Cladding
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Wall finishing materials
UNSPSC kód: 301615
Uniclass 1.4 Kód: L5
Uniclass 1.4 Popis: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Popis: Fibre Cement Slate Cladding Systems
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Ireland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Sweden
  • United Kingdom

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny